|
|
|
ZCMD29L1
Corpo finecorsa ZCMD - Cavo rimovibile - 2NC - rapido
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Corpo int di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatura
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Testa associata
|
ZCE21
ZCE07
ZCEF2
ZCE08
ZCE14
ZCE63
ZCE13
ZCE11
ZCE02
ZCE24
ZCE09
ZCEG1
ZCE66
ZCE62
ZCE01
ZCE29
ZCEF0
ZCE67
ZCE10
ZCE06
ZCE28
ZCE27
ZCE64
ZCE65
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Numero di poli
|
2
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XCMD
|
Collegamento elettrico
|
Cavorimovibile
|
Lunghezza cavo
|
1 m
|
Composizione cavi
|
5 x 0,75 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PvR
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Materiale contatti
|
Contatti placcati argento
|
Apertura positiva
|
Con
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/min
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Larghezza
|
30 mm
|
Altezza
|
50 mm
|
Profondità
|
16 mm
|
Peso prodotto
|
0,065 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
159,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
480
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
76,96 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
3840
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
635,56 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|