Schneider-Electric
 
ZD4PA227 immagine - metel
ZD4PA227
Corpo per manipolatore 2 direzioni Ø22 - con ritorno
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Testa manipolatore joystick
Nome dispositivo ZB4
Materiale testa Metallo nero
Diametro di montaggio 22 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Tipo di operatore Verso la posizione zero ad impulso
Tipo operatore Albero di comando lungo 54 mm
Informazioni direzione operatore 2 direzioni
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,022 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Informazioni posizione operatore 3 posizioni
Durata meccanica 1000000 cicli
Device presentation Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK03 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto CSA
DNV
GL
UL listed / CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,8 cm
Confezione 1: larghezza 3,4 cm
Confezione 1: profondità 5,4 cm
Confezione 1: peso 60,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months