Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer. Vill du ha en utförligare bedömningsstatus kan du använda bifogat BVBID som sökparameter på Byggvarubedömningens hemsida; https://www.byggvarubedomningen.se/.
Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg- fastighets- och anläggningsmarknanden. Byggvarubedömningens vision är att driva utvecklingen av bättre byggmaterialval för en hållbar värld idag och i framtiden. De bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.
Listan som du laddar ned innehåller Schneider Electrics produkter och deras bedömningsstatus hos BVB.
Katalog
Catalogue Prisma G 2019
English
2024-04-15
Declaration of Conformity
08359 RoHS-deklaration för EU
Swedish
2024-03-25
08359 RoHS-deklaration för EU
Sidoplåt, Prisma G, för utbyggnad, 33 moduler, höjd, 1750 mm, IP55
08359 RoHS-deklaration för Kina
Swedish
2024-03-25
08359 RoHS-deklaration för Kina
Sidoplåt, Prisma G, för utbyggnad, 33 moduler, höjd, 1750 mm, IP55