Schneider-Electric
 
A9L40401 bild- myse
A9L40401
Överspänningsskydd, Acti9 iPRD 40r, 4 P, typ 2 med signalkontakt för förbrukat skydd, 4 moduler
E-nummer E-nummer: 
5270126
EAN-kod EAN-kod: 
3606480506338
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Acti 9
Produktnamn Acti 9 iPRD
Typ av produkt eller komponent Överspänningsskydd med kassetter
Enhetens korta namn iPRD40r
Enhetsapplikation Distribution
Standarder EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Produktcertifieringar CE
Kvalitetsmärkning KEMA-KEUR
NF
Antal poler 4P
Fjärrsignalering Med
Signalkontaktssammansättning 1 SD (1 C/O)
Ventilavledare typ Elektriska distributionsnät
Jordningssystem TN-C-S
Teknisk data
Överspänningsskydd typ Typ 2
Ventilavledare teknik MOV
Ue märkspänning 230/400 V AC (+/- 10 %) vid 50/60 Hz
[In] nominell urladdningsström Normalt läge: 15 kA (L/PE)
Normalt läge: 15 kA (N/PE)
[Imax] maximal urladdningsström Normalt läge: 40 kA L/PE
Normalt läge: 40 kA N/PE
[Uc] maximal kontinuerlig spänning Normalt läge: 350 V L/PE
Normalt läge: 350 V N/PE
[Up] skyddsspänningsnivå Normalt läge <1,4 kV typ 2 L/PE
Normalt läge <1,4 kV typ 2 N/PE
[Ut] tillfällig överspänning 337 V L/N 5 s motstå
1200 V N/PE 200 ms felsäkert läge
Enhetsfrånskiljare Tillhörande effektbrytare iC60H 40 A kurva C - Icu 15 kA
Tillhörande effektbrytare iC60N 40 A kurva C - Icu 10 kA
Tillhörande effektbrytare NG125H 40 A kurva C - Icu 36 kA
Tillhörande effektbrytare NG125L 40 A kurva C - Icu 50 kA
Tillhörande effektbrytare NG125N 40 A kurva C - Icu 25 kA
Tillhörande säkring gG 63 A - Icu 15 kA
Tillhörande säkring gG 80 A - Icu 50 kA
Signalkretsspänning 0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montagesätt Clip-on (DIN-skena)
9mm modul 8
Höjd 85 mm
Bredd 72 mm
Djup 69 mm
Produktens vikt 0,422 kg
Färg Vit (RAL 9003)
[Ipe] Restström 0,6 mA
0,003 mA
Anslutningar - plintar Tunnelplint (nedåt) 2,5…35 mm²
Tunnelplint (uppåt) 2,5…35 mm²
Åtdragningsmoment 2,5 N.m
Miljö
IK-skyddsgrad IK03 conforming to IEC 62262
Relativ fuktighet 5…95 %
Arbetshöjd över havet 2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,5 cm
Förpackning 1 bredd 8 cm
Förpackning 1 djup 9,3 cm
Förpackning 1 vikt 457 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 3
Förpackning 2 höjd 8,5 cm
Förpackning 2 bredd 10 cm
Förpackning 2 djup 28 cm
Förpackning 2 vikt 1,433 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 27
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 13,457 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Logistik information
Ursprungsland CN
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor