[Ie] courant assigné d'emploi
|
40 A à 400/415 V CA 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400/415 V CA 50/60 Hz
|
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit
|
5 kA sectionneur seulement
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
20 kA pendant 1s
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-3
|
Type de commande
|
Par maneton
Déclenchement à distance
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Haut ou bas : OUI
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
74 mm
|
Poids net
|
0,3 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1…25 mm² souple sans extrémité de câble
Borne du type à cage (haut ou bas) 1 câble(s) 1…35 mm² rigide sans extrémité de câble
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Produits compatibles
|
Déclenchement
|