|
|
|
BMXAMI0810
Modicon X80-E/A-Modul, analog, 8 Eingänge, 0/4-20mA, +/-10V, isoliert schnell
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Analoges Eingangsmodul
|
Elektrische Verbindung
|
28-polig 1 Stecker
|
Isolation zwischen Kanälen
|
Isoliert
|
Eingangspegel
|
Hochpegel
|
Anzahl der Analogeingänge
|
8
|
Analoger Eingangstyp
|
Strom +/- 20 mA
Strom 0 - 20 mA
Strom 4 - 20 mA
Spannung +/- 10 V
Spannung +/- 5 V
Spannung 0 - 10 V
Spannung 0-5 V
Spannung 1-5 V
|
Zusatzmerkmale
Analog/Digital-Umwandlung
|
16 bits
|
Auflösung des Analogeingangs
|
15 Bit + Vorzeichen
|
Zulässige Überlastung an den Eingängen
|
+/- 30 mA 0 - 20 mA
+/- 30 mA 4 - 20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V +/- 5 V
+/- 30 V 0 - 10 V
+/- 30 V 0-5 V
+/- 30 V 1-5 V
+/- 30 mA +/- 20 mA
|
Eingangsimpedanz
|
10 MOhm in voltage mode
250 Ohm + 3.6...50 Ohm internal protective resistor in current mode
|
Genauigkeit des internen Konversionswiderstands
|
0,1 % - 15 ppm/°C
|
Art des Filters
|
Erstbestellung Digitalfilterung
|
Schnelles Lesen Zykluszeit
|
1 ms + 1 ms x Anzahl genutzter Kanäle
|
Bemessungs-Lesezykluszeit
|
9 ms für 8 Kanäle
|
Messfehler
|
<= 0,1 % der Gesamtskala +/- 10 V 0 - 60 °C
<= 0,1 % der Gesamtskala +/- 5 V 0 - 60 °C
<= 0,1 % der Gesamtskala 0 - 10 V 0 - 60 °C
<= 0,1 % der Gesamtskala 0-5 V 0 - 60 °C
<= 0,1 % der Gesamtskala 1-5 V 0 - 60 °C
<= 0,3 % des Skalenendwertes +/- 20 mA 0 - 60 °C
<= 0,3 % des Skalenendwertes 0 - 20 mA 0 - 60 °C
<= 0,3 % des Skalenendwertes 4 - 20 mA 0 - 60 °C
0,15 % des Skalenendwertes +/- 20 mA 25 °C
0,15 % des Skalenendwertes 0 - 20 mA 25 °C
0,15 % des Skalenendwertes 4 - 20 mA 25 °C
0,075 % der Gesamtskala +/- 10 V 25 °C
0,075 % der Gesamtskala 0 - 10 V 25 °C
0,075 % der Gesamtskala 0-5 V 25 °C
0,075 % der Gesamtskala 1-5 V 25 °C
0,075 % der Gesamtskala +/- 5 V 25 °C
|
Temperaturdrift
|
30 ppm/°C +/- 10 V
30 ppm/°C +/- 5 V
30 ppm/°C 0 - 10 V
30 ppm/°C 0-5 V
30 ppm/°C 1-5 V
50 ppm/°C +/- 20 mA
50 ppm/°C 0 - 20 mA
50 ppm/°C 4 - 20 mA
|
Minimum crosstalk attenuation
|
80 dB
|
Gleichtaktunterdrückung
|
80 dB
|
Digitales Wertformat
|
- 32768 to + 32767 in maximum user scale
+/- 10000 standardmäßig
|
Isolationsspannung
|
300 V DC zwischen den Kanälen
1400 V DC zwischen den Kanälen und Erde
1400 V DC zwischen den Kanälen und dem Bus
|
Messauflösung
|
0,36 mV +/- 10 V
0,36 mV 0 - 10 V
0,36 mV 0-5 V
0,36 mV 1-5 V
0,36 mV +/- 5 V
1,4 µA +/- 20 mA
1,4 µA 0 - 20 mA
1,4 µA 4 - 20 mA
|
Maximaler Konversionswert
|
+/-11,4 V +/- 10 V
+/-11,4 V 0 - 10 V
+/-11,4 V 0-5 V
+/-11,4 V 1-5 V
0 - 30 mA +/- 20 mA
0 - 30 mA 0 - 20 mA
0 - 30 mA 4 - 20 mA
0 - 30 mA +/- 5 V
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
900000 H
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) BETRIEB
1 LED pro Kanal (grün) Kanaldiagnose
1 LED (rot) ERR
1 LED (rot) E/A
|
Produktgewicht
|
0,165 kg
|
Leistungsaufnahme in W
|
1,06 W 24 V DC typisch
1,50 W 24 V DC Maximum
0,32 W 3,3 V DC typisch
0,48 W 3,3 V DC Maximum
|
Stromaufnahme
|
150 mA bei 3,3 V DC
54 mA bei 24 V DC
|
Montage
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
RCM
CSA
EAC
Handelsmarine
UL
|
Normen
|
EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
159,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,702 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
240
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
49,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|