|
|
|
C4032D250
Skyddsmodul, Micrologic 2.3, elektronisk, 250 A, 3 pol, ComPacT, NSX400-630
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
ComPacT new generation
|
Produktområde
|
ComPacT NSX400...630 new generation
|
Typ av produkt eller komponent
|
Utlösare
|
Utlösarnamn
|
Micrologic 2.3
|
Utlösarteknik
|
Elektronisk
|
Produktserie kompatibilitet
|
ComPacT new generation NSX400
ComPacT new generation NSX630
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Antal poler
|
3P
|
Antal skyddade poler
|
3d
|
Utlösarenhetens skyddsfunktioner
|
LSoI
|
Skyddstyp
|
L : for överlastskydd (lång tid)
So : for korttidsskydd med fast tid
I : for momentanskydd
|
Trip unit rating
|
250 A vid 40 °C
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Teknisk data
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 justerbara inställningar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
70...250 A
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fast
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 s vid 7.2 x Ir
16 s vid 6 x Ir
400 s vid 1.5 x Ir
|
Termisktminne
|
20 minuter före och efter utlösning
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 justerbara inställningar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fast
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fast
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
3000 A
|
Jordfelsskydd
|
Utan
|
Zon selektiv förregling ZSI
|
Utan
|
Lokal indikering
|
Blinkande LED (grön)klar för drift:
LED 105 % Ir (röd)överlast:
LED 90 % Ir (orange)överlast:
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
|
Skyddsklass elektrisk chock
|
Klass II
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947-1
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
22,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,402 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,064 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|