|
|
|
CA2KN22R7
Hjälprelä mini, TeSys K, 2 slutande och 2 brytande kontakter, 440VAC
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktnamn
|
TeSys CAK
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontollrelä
|
Enhetens korta namn
|
CA2K
|
Driftskategori
|
Styrkrets
|
Koordinationstyp
|
DC-13
AC-15
|
Kontakt komposition
|
2 Slutande + 2 Brytande
|
Ue märkspänning
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz
|
[Uc] manöverspänning
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Teknisk data
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 50 °C)
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
110 A överensstämmer med IEC 60947
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med IEC 60947
750 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
690 V överensstämmer med BS 5424
600 V överensstämmer med CSA C22.2
|
Montagefästen
|
Plåt
Skena
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2 6 mm
1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
|
Manöverspännings begränsning
|
Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Operativa: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
|
Arbetstid
|
10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
15...25 ms spolavaktivering och Brytande kontakt sluter
5...15 ms spolavaktivering och Brytande kontakt bryter
|
Mekanisk livslängd
|
10 Mcycles
|
Maximalt arbetsområde
|
10000 cyc/h
|
Immunitet mot microavbrott
|
2 ms
|
Starteffekt i VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Värmeavgivning
|
1,3 W
|
Minsta brytspänning
|
17 V
|
Minsta brytström
|
5 mA
|
Icke överlappnings avstånd
|
0,5 mm
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm
|
Höjd
|
58 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
57 mm
|
Produktens vikt
|
0,18 kg
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
IP-kapslingsklass
|
IP2x
|
Skyddsbehandling
|
TC överensstämmer med IEC 60068
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…80 °C
|
Höjd över havet
|
2000 m utan nedklassning
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,7 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
178,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,355 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|