|
|
|
GV2ME10
Motorskyddsbrytare, TeSys GV2, termiskt/magnetiskt skydd, 4-6,3A
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys Deca
|
Produktnamn
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Typ av produkt eller komponent
|
Motorbrytare
|
Enhetens korta namn
|
GV2ME
|
Enhetsapplikation
|
Motorskydd
|
Utlösarteknik
|
Termisk-magnetisk
|
Teknisk data
Antal poler
|
3P
|
Typ av nät
|
AC
|
Användnings kategori
|
Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
AC-3 överensstämmer med IEC 60947-4-1
AC-3e överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Nätfrekvens
|
50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Montering
|
Snäpp 35 mm symmetrisk DIN-skena:
Skruvade panel: (med adapter platta)
|
Motoreffekt kW
|
2,2 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
3 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
4 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Brytförmåga
|
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
100 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
3 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
|
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
75 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 690 V AC 50/60 Hz
|
Manövertyp
|
Tryckknapp
|
[In] märkström
|
6,3 A
|
Termiskt överströmsrelä, inställningsområde
|
4…6,3 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Magnetiskt trippström
|
78 A
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
6,3 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
Känslighet fasfel
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Effektförlust per pol
|
2,5 W
|
Mekanisk livslängd
|
100000 cycles
|
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles för AC-3 vid 415 v In
100000 cycles för AC-3e vid 415 v In
|
Listad plikt
|
Kontinuerlig överensstämmer med IEC 60947-4-1
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m - på skruvanslutning
|
Bredd
|
45 mm
|
Höjd
|
89 mm
|
Djup
|
78,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,26 kg
|
Färg
|
Mörkgrå
|
Miljö
Standarder
|
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Produktcertifieringar
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
|
IK-skyddsgrad
|
IK04
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare: 30 Gn för 11 ms
Vibrationer: 5 Gn, 5...150 Hz
|
Höjd över havet
|
2000 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
277,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,756 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
118,336 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|