Schneider-Electric
 
GV6P500F bild- myse
GV6P500F
Motorskyddsbrytare, TeSys GV6, vred, termiskt & magnetiskt skydd, 500A 36kA, EverLink anslutning
E-nummer E-nummer: 
3110477
EAN-kod EAN-kod: 
3606489915469
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde TeSys GV6
Produktfamilj TeSys
Enhetens korta namn GV6P
Produktnamn TeSys GV6
TeSys Giga
Typ av produkt eller komponent Motorbrytare
Enhetsapplikation Motorskydd
Utlösarteknik Elektronisk
Teknisk data
Antal poler 3P
Användnings kategori Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2
Motoreffekt kW 200…250 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
250…315 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
315…400 kW vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Brytförmåga 36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
25 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
100 % överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
Manövertyp Direktmonterat vridhandtag
[In] märkström 500 A vid 65 °C
Magnetiskt trippström 6500 A
Ue märkspänning 690 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning 800 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 500 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Effektförlust per pol 39,7 W
Mekanisk livslängd 15000 cycles
Elektrisk livslängd 4000 cycles för AC-3 vid 400/415 V In
Maximal driftsfrekvens 25 cyc/h
Listad plikt Kontinuerlig
Anslutningsavstånd 45 mm utan spridare
Anslutningar - plintar Skenor
Kabelskor
Åtdragningsmoment 50 N.m M10
Mekanisk tålighet Vibrationer: 2...13.2 Hz +/- 1 mm överensstämmer med IEC 60068-2-6
Vibrationer: 13.2...100 Hz 0.7 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
Känslighet fasfel Ja överensstämmer med IEC 60947-4-1
Höjd 255 mm
Bredd 140 mm
Djup 179 mm
Produktens vikt 6,7 kg
Färg Antracit (RAL 7016)
Lämplighet för isolation Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktcertifieringar IECEE CB-schema
EAC (pending)
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10
IK-skyddsgrad IK07 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass IP40 överensstämmer med IEC 60529
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…85 °C
Brandtålighet 960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Höjd över havet 5000 m
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 27,5 cm
Förpackning 1 bredd 16,0 cm
Förpackning 1 djup 27,0 cm
Förpackning 1 vikt 5,98 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 12,6 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months