This document provides you with the firmware version history of MicroLogic 5/6 trip unit for ComPacT NSX circuit breakers. Use this document to determine whether an update to the latest version of the MicroLogic 5/6 firmware is interesting or relevant for your application.
This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and
- MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers
- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers
- MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
Utbytesdokument
Byggvarubedömning statuslista
Swedish
2024-04-15
Byggvarubedömning statuslista
Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer. Vill du ha en utförligare bedömningsstatus kan du använda bifogat BVBID som sökparameter på Byggvarubedömningens hemsida; https://www.byggvarubedomningen.se/.
Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg- fastighets- och anläggningsmarknanden. Byggvarubedömningens vision är att driva utvecklingen av bättre byggmaterialval för en hållbar värld idag och i framtiden. De bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.
Listan som du laddar ned innehåller Schneider Electrics produkter och deras bedömningsstatus hos BVB.
The aim of this guide is to provide users, installers, and maintenance personnel with the technical information needed to operate the MicroLogic trip units in ComPact NSX circuit breakers.
Compact NSX användarmanual
Swedish
2024-04-15
Compact NSX användarmanual
Användarmanual för Compact NSX, 100 till 630 A, effektbrytare och lastbrytare samt Micrologic 5/6/7 elektroniska utlösarblock. Syftet med denna manual är att förse användare, installatörer och underhållspersonal med nödvändig teknisk information för att kunna hantera Compact NSX effektbrytare och lastbrytare i överensstämmelse med IEC-standarder.
The aim of this guide is to provide users, installers and maintenance personnel with the technical information needed to operate ComPact NSX circuit breakers and switch-disconnectors in compliance with the IEC/EN standards.