Schneider-Electric
 
NSYCAG125LPF Bild- myse
NSYCAG125LPF
Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 125x125mm, Außenabmess. 137x117mm IP54
EAN Code EAN Code: 
3606480151538
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ClimaSys
Produkt ClimaSys CA
Kompatible Produktfamilie ClimaSys ClimaSys CV Lüfter
Produkt- oder Komponententyp Auslassgitter
Zubehör / Teilekategorie Wärmemanagement-Zubehör
Zubehör / Zielkategorie ClimaSys-Belüftungssystem
Befestigungsmodus Geklippt
Durch Schrauben
Geräteaufbau 1 Stützrahmen
1 Externes Teil
1 G2 M1 synthetischer Standardfilter
Zusatzmerkmale
Material Gespritzter Thermoplast (ASA PC)
Farbe Externes Teil: grau (RAL 7035)
Abmessungen des Ausschnitts 125 x 125 mm
Höhe Extern: 170 mm
Breite Extern: 150 mm
Tiefe Extern : 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 15,5 cm
VPE 1 Länge 18 cm
VPE 1 Gewicht 220 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 56
VPE 2 Höhe 38,5 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 13 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 448
VPE 3 Höhe 91 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 119 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months