|
|
|
NSYDPA44
Ritningsficka i plast för A4 . Mått (hxbxd) 234x278x40 mm Färg RAL7035
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
PanelSeT
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dokumenthållare
|
Application
|
Allmän
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Placering (vid montage)
|
På dörr
|
Serie kompatibilitet
|
Thalassa Alla kapslingar
PanelSeT Alla kapslingar
|
Enhetskomposition
|
Dokumenthållare 1 x
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Teknisk data
Material
|
PS (polystyrene)
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Montering
|
Självhäftande tejp
|
Höjd
|
234 mm
|
Bredd
|
278 mm
|
Djup
|
40 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
23,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
28,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
155,300 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
160
|
Förpackning 2 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
40,098 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|