|
|
|
PM200MG
PM200-Messgerät mit grünem, hinterleuchtetem LCD-Display
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2016
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic PM200
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
PM200
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsmesser
|
Zusatzmerkmale
Analyse der Netzqualität
|
Bis zur 15. Überschwingung
|
Messwerttyp
|
Frequenz
Leistungsfaktor gesamt
Scheinleistung gesamt
Wirkleistung gesamt
Blindleistung gesamt
Strom pro Phase
Spannung pro Phase
Energie gesamt
|
Supply voltage
|
125-250 V DC
100-415 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Max. Leistungsaufnahme in VA
|
5 VA
|
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Displayauflösung
|
6 Zeilen
|
Abtastrate
|
32 Abtastungen/Zyklus
|
Messstrom
|
1 A
5 A
|
Input type
|
Strom 0,01-6 A (impedance <= 0.12 Ohm)
|
Messspannung
|
10…480 V AC 45 - 65 Hz Leiter - Leiter
10…277 V AC 45 - 65 Hz Phase an Null
|
Messgenauigkeit
|
Leistung 1 %
Strom 0,5 % 1...6 A
Spannung 0,5 % 50...227 V
Frequenz 0,02 Hz 45 - 65 Hz
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1 Wirkenergie entspricht IEC 62053-21
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Grenzwerte für Oberschwingungs-Stromemissionen: , entspricht IEC 61000-3-2
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen: , entspricht EN 55011 Klasse A
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: , Klasse III, entspricht IEC 61000-4-2
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: , Klasse III, entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: , Klasse III, entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 µs Schockwellen-Störfestigkeitsprüfung: , Klasse III, entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störungen: , Klasse III, entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegen Impulskurven: , Klasse III, entspricht IEC 61000-4-8
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle: , Klasse III, entspricht IEC 61000-4-11
Begrenzung von Spannungswechseln und -schwankungen sowie Niederspannungsschwankungen: , entspricht IEC 61000-3-3
|
Montagemodus
|
Unterputzmontage
|
Montagehalterung
|
Schalttafel
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Schutzart (IP)
|
IP30 Rückseite: conforming to IEC 60529
IP52 Vorderseite: conforming to IEC 60529
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 50 °C
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Normen
|
IEC 61010-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
CE
cULus
|
Breite
|
96 mm
|
Tiefe
|
69 mm
|
Höhe
|
96 mm
|
Produktgewicht
|
0,34 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|