Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer. Vill du ha en utförligare bedömningsstatus kan du använda bifogat BVBID som sökparameter på Byggvarubedömningens hemsida; https://www.byggvarubedomningen.se/.
Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som består av stora aktörer på bygg- fastighets- och anläggningsmarknanden. Byggvarubedömningens vision är att driva utvecklingen av bättre byggmaterialval för en hållbar värld idag och i framtiden. De bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.
Listan som du laddar ned innehåller Schneider Electrics produkter och deras bedömningsstatus hos BVB.
Katalog
Acti9 normprodukter och kapslingar katalog
Swedish
2024-04-15
Acti9 normprodukter och kapslingar katalog
Acti 9 är en serie normprodukter och kapslingar för industri och kommersiella byggnader. Inom sortimentet för Acti9 så finns dvärgbrytare, jordfelsskydd, överspänningsskydd, kommunikationslister, kontaktorer och reläer, energimätare, produkter för tidsstyrning och ljusreglering samt normkapslingar.
Resi9 med Wiser by SE, elcentral för bostäder med energimätning, katalog
Swedish
2024-04-15
Resi9 med Wiser by SE, elcentral för bostäder med energimätning, katalog
Resi9 är ett innovativt normsystem för bostäder som inkluderar kapsling, normapparater och appen Wiser by SE som gör det möjligt att övervaka elcentralen med din smartphone. Resi9 är skräddarsydd för bostäder och är lätt att installera i villor och lägenheter vare sig det är i nya byggnader eller renoveringar. Tack vare de tillhörande onlineverktygen är Resi9 enkel att konfigurera och driftsätta, vilket ger en mer effektiv och konkurrenskraftig installation. All installationsrelaterad information kan lagras på nätet, vilket gör det lättillgängligt för både installatör och bostadsägare. Nu kan du nå dina dokument som gruppförteckning, manualer, materialspecifikation med mera med bara några klick.
Normkapsling, Resi9 CX, utvändig, IP30, 4 x 13 moduler
R9H13484 RoHS-deklaration för EU
Swedish
2024-02-02
R9H13484 RoHS-deklaration för EU
Normkapsling, Resi9 CX, utvändig, IP30, 4 x 13 moduler
R9H13484 RoHS-deklaration för Kina
Swedish
2024-02-02
R9H13484 RoHS-deklaration för Kina
Normkapsling, Resi9 CX, utvändig, IP30, 4 x 13 moduler
Applikationsinfo
Installationsexempel Frysbox
Swedish
2024-04-15
Installationsexempel Frysbox
Vi visar med ett installationsexempel hur du kan installera elcentral Resi9 och Wiser Energy för att bli varnad om något är fel med frysboxens strömförsörjning.