|
|
|
XPSUAF13AP
Säkerhetsmodul, Modicon, XPS Universal, UAF Cat.4 24V med skruvanslutning
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony Safety Automation
|
Typ av produkt eller komponent
|
Säkerhetsmodul
|
Säkerhetsmodul namn
|
XPSUAF
|
Säkerhetsmodul appliktion
|
Övervaka antivalenta kontakter
För övervakning av nödstopp, skydd och ljusgardin
|
Funktion modul
|
Nödstoppsknapp med 2 NC kontakter
Grindövervakning med 1 eller 2 gränslägen
Övervakning 2 PNP-sensorer
Magnetbrytare övervakning
Ljusridå övervakning
RFID-switch
Övervakning av electro-sensitive protection equipment (ESPE)
Givarövervakning
|
Säkerhetsnivå
|
Kan nå PL e/kategori 4 överensstämmer med ISO 13849-1
Kan nå SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
Kan nå SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
MTTFd > 30 years överensstämmer med ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % överensstämmer med ISO 13849-1
PFHd = 1.13E-09 överensstämmer med ISO 13849-1
HFT = 1 överensstämmer med IEC 62061
PFHd = 1.13E-09 överensstämmer med IEC 62061
SFF > 99% överensstämmer med IEC 62061
HFT = 1 överensstämmer med IEC 61508-1
PFHd = 1.13E-09 överensstämmer med IEC 61508-1
SFF > 99% överensstämmer med IEC 61508-1
Typ = B överensstämmer med IEC 61508-1
|
Elektrisk kretstyp
|
NC-par
PNP-par
Antivalent par
OSSD-par
|
Anslutningar - plintar
|
Borttagbar skruvanslutning, 0.2...2.5 mm² fast eller flexibel
Borttagbar skruvanslutning, 0.25...2.5 mm² flexibel med hylsa enledare
Borttagbar skruvanslutning, 0.2...1.5 mm² fast eller flexibel tvåledare
Borttagbar skruvanslutning, 2 x 0.25...1 mm² flexibel med hylsa utan kabelände, med krage
Borttagbar skruvanslutning, 2 x 0.5...1.5 mm² flexibel med hylsa med ändhylsa, med krage
|
[Us] matningsspänning
|
24 V AC - 15...10 %
24 V DC - 20...20 %
|
Teknisk data
Synkronisering mellan ingångar
|
0.5 s
2 s
4 s
|
Typ av start
|
Automatisk / manuell / övervakning
|
Effektförbrukning i W
|
2,0 W 24 V DC
|
Effekt förbrukning i VA
|
5,0 VA 24 V AC 50/60 Hz
|
Ingång skyddstyp
|
Intern, elektronisk
|
Safety outputs
|
3 NO
|
Safety inputs
|
2 säkerhetsinsats 24 V DC 5 mA
|
Maximum wire resistance
|
500 Ohm
|
Ingångkompabilitet
|
Normalt stängd krets överensstämmer med ISO 14119
XC gränslägesbrytare överensstämmer med ISO 14119
Mekanisk kontakt överensstämmer med ISO 14119
Normalt stängd krets överensstämmer med ISO 13850
Antivalent par överensstämmer med ISO 14119
OSSD-par överensstämmer med IEC 61496-1-2
3-tråds induktiv givare PNP
|
[Ie] märkdriftström
|
5 A AC-1 för normalt öppen reläkontakt
3 A AC-15 för normalt öppen reläkontakt
5 A DC-1 för normalt öppen reläkontakt
3 A DC-13 för normalt öppen reläkontakt
|
Control outputs
|
3 till/från programmerbar pulsad utgång
|
Ingång/utgångstyp
|
Halvledarpulsad diagnostisk utgång 24 V DC, 20 mA Z1, ej säkerhetsrelaterade
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
8 A
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG för NO reläutgång överensstämmer med IEC 60947-1
|
Minimum utgångsström
|
10 mA för reläutgång
|
Minimum utgångsspänning
|
15 V för reläutgång
|
Maximal responstid på ingång öppen
|
20 ms
|
[Ui] isolationsspänning
|
250 V 2) överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Uimp] stötspänning
|
4 kV II överensstämmer med IEC 60947-1
|
Lokal indikering
|
LED (grön)POWER ON:
LED (röd)fel:
LED (gul)START:
LED (gul)säkerhetsstatus:
LED (gul)säkerhetsingång S12:
LED (gul)säkerhetsingång S22:
|
Montagefästen
|
35 mm symmetrisk DIN-skena
|
Djup
|
120 mm
|
Höjd
|
100 mm
|
Bredd
|
22,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,200 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 funktionell säkerhetsstandard
IEC 61508-2 funktionell säkerhetsstandard
IEC 61508-3 funktionell säkerhetsstandard
IEC 61508-4 funktionell säkerhetsstandard
IEC 61508-5 funktionell säkerhetsstandard
IEC 61508-6 funktionell säkerhetsstandard
IEC 61508-7 funktionell säkerhetsstandard
ISO 13849-1 funktionell säkerhetsstandard
IEC 62061 funktionell säkerhetsstandard
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
cULus
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529 (anslutningar)
IP40 överensstämmer med IEC 60529 (kapsling)
IP54 överensstämmer med IEC 60529 (monteringsområde)
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % ingen kondens
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,700 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
281,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,225 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
128
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
50,772 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik information
|
|