|
|
|
ZBE101
Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts
|
Nom de l'appareil
|
ZBE
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Utilisation des contacts
|
Contacts standards
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
Complémentaires
Poids net
|
0,011 kg
|
Type et composition des contacts
|
1 NO
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Course d'actionnement
|
2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
2,3 N état électrique modifié par "F"
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à CEI 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Code de composition électrique
|
C1 (quantité <= 9)
C2 (quantité <= 7)
C3 (quantité <= 6)
C4 (quantité <= 4)
C5 (quantité <= 5)
C6 (quantité <= 3)
C7 (quantité <= 4)
C8 (quantité <= 2)
C9 (quantité <= 3)
C12 (quantité <= 6)
M1 (quantité <= 6)
M2 (quantité <= 4)
M3 (quantité <= 4)
M5 (quantité <= 2)
M6 (quantité <= 2)
M7 (quantité <= 6)
M8 (quantité <= 4)
M9 (quantité <= 2)
SF1 (quantité <= 3)
SF2 (quantité <= 2)
MF1 (quantité <= 2)
MF2 (quantité <= 2)
C10 (quantité <= 2)
M4 (quantité <= 2)
C13 (quantité <= 1)
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60947-1
JIS C8201-5-1
CEI 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CCC
UL
DNV
GL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
52,300 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
800
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,691 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|