|
|
|
ZBVB37
Lampblock, Harmony XB4/XB5, LED, grön, 24V AC/DC, kretskortmontage (PCB)
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Typ av produkt eller komponent
|
Lampblock
|
Enhetens korta namn
|
ZBV
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
5
|
Anslutningar - plintar
|
Stift för kretskort
|
Signaltyp
|
Fast
|
Ljuskälla
|
Skyddad LED
|
Lamptyp
|
Inbyggd LED
|
Matning ljuskälla
|
Direkt
|
Färg på ljuskälla
|
Grön
|
[Us] matningsspänning
|
24 V AC/DC vid 50/60 Hz
|
Teknisk data
Produktens vikt
|
0,004 kg
|
Gränser matningsspänning
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Strömförbrukning
|
15 mA
|
Livslängd
|
100000 h vid märkspänning och 25 °C
|
Motstånd strömrusning
|
1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
|
Blockmontering
|
Frontmontage
|
Elektrisk komposition kod
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 överensstämmer med IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetisk emission
|
Klass B överensstämmer med IEC 55011
|
[Us] driftspänning
|
24 V
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
2 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
2,2 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
3,3 cm
|
Förpackning 2 djup
|
6,6 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
17 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
855 g
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|