Schneider-Electric Prestige
 
MGU5.525.25ZD изображения - prestige
MGU5.525.25ZD
ИК Датчик движения 8A бежевый
Код EAN: 
8420375144680
Schneider Electric
Загрузка документов и материалов 1 до 6 из 6
Каталог
 
1001 продукт для электромонтажника Russian   2020-07-10  summary
1001 продукт для электромонтажника

Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
 
Unica A3 Assembled catalog 2016 English   2020-07-20  summary
Unica A3 Assembled catalog 2016

ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
 
Электроустановочные изделия Russian   2020-06-29  summary
Электроустановочные изделия

SEDNA, UNICA, UNICA TOP, MUREVA, монтажные коробки, напольные лючки Ultra.
 
 
Сертификат
 
Сертификат - EAC English, Russian   2020-06-22       
Сертификат полупроводниковые выключатели (механизмы выключателей): датчики движения Russian   2020-07-10       
 
Сертификат соответствия
 
EU declaration of conformity German, English, French, Italian   2020-06-22