Gama de produse
|
Multi9
|
Nume produs
|
Multi9 PRD1
|
Tip produs sau componenta
|
Descărcător cu cartuş debroşabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
PRD1 25r
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Standarde
|
SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
|
Certificari produs
|
UE
|
Etichete privind calitatea
|
KEMA-KEUR
|
Descriere poli
|
1P + N
|
Semnalizare de la distanta
|
Cu
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip descarcator de supratensiune
|
Retea de distributie a energiei electrice
|
Sistem de impamantare
|
TT
TN-S
|
Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Type 1 + 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV
Spark gap
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Mod comun 100 kA (N/PE)
Mod diferenţial 25 kA (L/N)
|
[Iimp] curent de impuls
|
Mod comun 100 kA N/PE 50 As
Mod diferenţial 25 kA L/N 12,5 As
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod diferenţial 350 V L/N
Mod comun 350 V N/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <1,5 kV tip 2 L/N
|
[If] curentul ce trebuie urmat
|
25 kA mod diferenţial L/N
0,1 kA mod comun N/PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
25 kA
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Associated fuse gG 315 A up to Isc = 25 kA
Întreruptorul asociat NSXm 100E TM-D up to Isc = 16 kA
Întreruptorul asociat NSXm 100B TM-D up to Isc = 25 kA
Întreruptorul asociat Compact NSX100B TM-D up to Isc = 25 kA
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
1.5 A 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Clipsabil (sina DIN)
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
71,6 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Greutate neta
|
0,77 kg
|
Culoare
|
Gri antracit (RAL 7016)
|
Material
|
PBT (polibutilenă tereftalată)
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
|
Cuplu de strangere
|
4,5 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
668,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,862 kg
|