Schneider-Electric Romania Promelek
 
19054
19054
Ng125, Bloc Add On Impotriva Scurgerilor La Sol, Vigi Ng125, 4P, 63A, 300mA
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului Vigi NG125
Descriere poli 4P
[In] calibru 63 A
Tip retea electrica C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
1000 mA
500 mA
3000 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Reglabil instantaneu/selectiv/Intarziat
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Tip A
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 440...500 V c.a. 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC/EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu IEC/EN 60947-2
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu şuruburi
Numar de pasi de 9mm pe rand 11
Latime 207 mm
Greutate neta 0,8 kg
Durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu IEC/EN 60947-2
Conexiuni - borne Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
Borne tip tunel1,5…50 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 20 mm
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Mediu
Standarde IEC/EN 60947-2:Annex B
Grad de protectie IP IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC/EN 60947-2
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 5000 A conformitate cu IEC/EN 60947-2
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 855,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,324 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni