|
|
|
28903
Separator De Sarcina Interpact Ins63 - 4 Poli - 63 A
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPact
|
Nume produs
|
Compact INS
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Descriere poli
|
4P
|
Tip retea electrica
|
C.c.
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-22A 63 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 63 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V 2 poli în serie
AC-22A 63 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V 4 poli în serie
AC-22A 63 A c.a. 50/60 Hz 500 V 4 poli în serie
AC-23A 40 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
DC-22A 63 A c.c. 50/60 Hz 125 V 2 poli în serie
DC-23A 63 A c.c. 50/60 Hz 125 V 2 poli în serie
DC-22A 63 A c.c. 50/60 Hz 250 V 4 poli în serie
DC-23A 63 A c.c. 250 V 4 poli în serie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
63 A la 60 °C
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
15 kA doar separator de sarcină 500 V c.a. la 50/60 Hz
75 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 500 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
500 V c.a. 50/60 Hz
250 V c.c.
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Grad de poluare
|
3
|
Suplimentar
Tip de control
|
Maner rotativ
|
Culoare maner
|
Negru
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Placa
Sina DIN
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Sectiune cablu
|
1,5…50 mm²
|
Putere maxima
|
AC-23 15 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 22 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 30 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
Clasa 120 - 60 %
|
Dimensiuni carcasa pentru Ithe
|
190 mm x 115 mm x 55 mm
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
0,67 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
1,73 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
3 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
0,55 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-22A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz 4 poli în serie
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 250 V c.c. 50/60 Hz 4 poli în serie
DC-23A:1500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie
|
Pasul conexiunii
|
18 mm
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
62,5 mm
|
Greutate neta
|
0,6 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
CCC
KEMA-KEUR
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
650,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,064 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
109,784 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|