Schneider-Electric Romania Promelek
 
28905
28905
Separator De Sarcina Interpact Ins80 - 4 Poli - 80 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPact
Nume produs Compact INS
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Descriere poli 4P
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-23A 40 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23A 63 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V 2 poli în serie
AC-22A 80 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V 4 poli în serie
AC-22A 80 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V 4 poli în serie
AC-22A 80 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 80 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23A 72 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 80 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
DC-22A 80 A c.c. 50/60 Hz 125 V 2 poli în serie
DC-23A 80 A c.c. 50/60 Hz 125 V 2 poli în serie
DC-22A 80 A c.c. 50/60 Hz 250 V 4 poli în serie
DC-23A 80 A c.c. 250 V 4 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 80 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 15 kA doar separator de sarcină 500 V c.a. la 50/60 Hz
75 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 500 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a. 50/60 Hz
250 V c.c.
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3
Suplimentar
Tip de control Maner rotativ
Culoare maner Negru
Mod de montare Fix
Suport de montare Placa
Sina DIN
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Sectiune cablu 1,5…50 mm²
Putere maxima AC-23 22 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 22 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 37 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 37 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Dificultate nominala NeIntrerupt
Clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
Dimensiuni carcasa pentru Ithe 190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,067 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
1,73 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
3 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
5,5 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica AC-22A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz 4 poli în serie
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 250 V c.c. 50/60 Hz 4 poli în serie
DC-23A:1500 cic 250 V c.c. 4 poli în serie
Pasul conexiunii 18 mm
Inaltime 85 mm
Latime 90 mm
Adancime 62,5 mm
Greutate neta 0,6 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
IEC 60947-1
Certificari produs CCC
KEMA-KEUR
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,700 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 650,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,070 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 50,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 109,784 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni