Schneider-Electric Romania Promelek
 
28926
28926
Separator De Sarcina Interpact Ins125 - 3 Poli - 125 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPact
Nume produs Compact INS
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 125 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 125 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 125 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V 2 poli în serie
AC-22A 125 A c.a. 50/60 Hz 500 V 2 poli în serie
AC-22A 125 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 125 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 125 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 125 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 125 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23A 80 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 125 A c.c. 50/60 Hz 125 V 2 poli în serie
DC-23A 125 A c.c. 50/60 Hz 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 125 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 154 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
20 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3
Suplimentar
Tip de control Maner rotativ
Culoare maner Rosu
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Placa
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Putere maxima AC-23 55 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 37 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 55 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 75 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 75 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
Dificultate nominala NeIntrerupt
Clasa de dificultate intermitenta Clasa 120 - 60 %
Dimensiuni carcasa pentru Ithe 260 mm x 160 mm x 55 mm
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,01 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
1,23 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
3,175 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
5,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 15000 cic
Durabilitate electrica AC-22A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz 2 poli în serie
AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 250 V c.c. 50/60 Hz 2 poli în serie
DC-23A:1500 cic 250 V c.c. 50/60 Hz 2 poli în serie
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz 2 poli în serie
Pasul conexiunii 30 mm
Inaltime 100 mm
Latime 135 mm
Adancime 62,5 mm
Greutate neta 0,8 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
IEC 60947-1
Certificari produs CCC
KEMA-KEUR
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,500 cm
Latime prima forma de impachetare 13,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,038 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,801 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 98,401 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni