Schneider-Electric Romania Promelek
 
31106
31106
Separator De Sarcina Interpact Ins250 - 250 A - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPact
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Nume produs Compact INS
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A 250 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 250 A c.c. 125 V 2 poli în serie
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 250 A la 60 °C
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 30 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Grad de poluare 3
Suplimentar
Tip de control Manerul rotativ frontal direct
Culoare maner Negru
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina
Placa
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Putere maxima AC-23 132 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 150 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 150 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
AC-23 160 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 210 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 75 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 75 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)
Dificultate nominala NeIntrerupt
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 1,8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
2,2 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
4,9 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
8,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate mecanica 15000 cic
Durabilitate electrica AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
DC-22A:1500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-23A:1500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
Pasul conexiunii 35 mm
Inaltime 136 mm
Latime 140 mm
Adancime 96 mm
Greutate neta 2 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
IEC 60947-1
Certificari produs KEMA-KEUR
CCC
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,800 cm
Latime prima forma de impachetare 16,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,216 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 20,710 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 36
Inaltime a treia forma de impachetare 50,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 92,712 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni