Gama
|
ComPact
|
Nume produs
|
Compact INS
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 800 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-22A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie
DC-23A 800 A c.c. 125 V 2 poli în serie
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
12 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
800 A la 60 °C
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz
75 kA doar separator de sarcină 690 V c.a. la 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
125 V c.c.
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Grad de poluare
|
3
|
Tip de control
|
Manerul rotativ frontal direct
|
Culoare maner
|
Negru
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Putere maxima
|
AC-23 250 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 400 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 500 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 560 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23 710 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
Clasa de dificultate intermitenta
|
Clasa 120 - 60 %
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
10 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3
35 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
42 kA in timpul 0.8 s conformitate cu SR EN 60947-3
50 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3
|
Durabilitate mecanica
|
3000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-21A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA
AC-21A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-21A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA
AC-22A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-22A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA
AC-23A:500 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz
AC-23A:500 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz
DC-21A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-22A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
DC-23A:500 cic 125 V c.c. 2 poli în serie
|
Pasul conexiunii
|
70 mm
|
Inaltime
|
300 mm
|
Latime
|
340 mm
|
Adancime
|
146,5 mm
|
Greutate neta
|
14 kg
|