Schneider-Electric Romania Promelek
 
33480
33480
Intreruptor Auto Compact Ns1250N - Micrologic 2.0 - 1250 A - 4 Poli 4D
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPact
Nume produs ComPact NS
Gama de produse ComPact NS630b...1600
Nume scurt al dispozitivului Compact NS1250N
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Poli 4P
Descriere poli protejati 4d
Pozitie neutrului Stanga
(In) curent nominal pana la 65 °C 1250 A la 50 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria B
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 30 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
85 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta N 50 kA 415 V c.a.
Nume unitate de declansare Micrologic 2.0
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de control Comutare
Maner rotativ
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 30 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Icw] Curent de scurtcircuit de scurta durata 19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 2000 cic la 690 V In
3000 cic la 690 V In/2
4000 cic la 440 V In
5000 cic la 440 V In/2
Pierderi de putere 44 W
Suport de montare Placa dorsala
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 70 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
Gama uitatii de declansare 1250 A la 50 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,4...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 12,5…600 s la 1.5 x Ir
0,5…24 s la 6 x Ir
0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
Memorie termica 20 mn
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 1,5...10 x Ir
Protectie de scurgere la pamant Fara
Setarea protectiei neutrului Fara protectie (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Blocare ZSI cu selectare a zonei Fara
Compozitie contact auxiliar 1 NO/NC
Semnalizare locala Pentruindicatie defectiune 4 LEDs (rosu)
Pentrusuprasarcină 1 LED (galben)
Latime 280 mm
Inaltime 327 mm
Adancime 147 mm
Greutate neta 18 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Certificari produs ASTA
ASEFA
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m fără declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30 cm
Latime prima forma de impachetare 40 cm
Lungime prima forma de impachetare 60 cm
Greutate prima forma de impachetare 16,838 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni