Schneider-Electric Romania Promelek
 
33489
33489
Separator De Sarcina Compact Ns1250 Na - 1250 A - 3 Poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume produs ComPact NS
Nume scurt al dispozitivului Compact NS1250 NA
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Tip oferta C4
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Nivel de performanta NA
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
[Ie] curent nominal de utilizare AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A 1250 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Ith] curent termic conventional in aer liber 1250 A la 60 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 25 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3
4 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Indicator de pozitie contact Da
Separare vizibila Nu
Durabilitate mecanica 6000 cic conformitate cu SR EN 60947-3
Durabilitate electrica 1000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
Pasul conexiunii 70 mm
Inaltime 327 mm
Latime 210 mm
Adancime 147 mm
Greutate neta 14 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs ASTA
ASEFA
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-3
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 30 cm
Latime prima forma de impachetare 40 cm
Lungime prima forma de impachetare 60 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,671 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni