Gama
|
ComPact
|
Nume produs
|
ComPact NS
|
Gama de produse
|
ComPact NS630b...1600
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Compact NS1000H
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
(In) curent nominal pana la 65 °C
|
1000 A la 50 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria B
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
42 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
85 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
H 70 kA 415 V c.a.
|
Nume unitate de declansare
|
Micrologic 5.0
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Electronic
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LSI
|
Tip de control
|
Maner rotativ
Comutare
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Icw] Curent de scurtcircuit de scurta durata
|
19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
2000 cic la 690 V In
4000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 440 V In
6000 cic la 440 V In/2
|
Pierderi de putere
|
22 W
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Pasul de conectare
|
70 mm
|
Tip de protectie
|
L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
|
Gama uitatii de declansare
|
1000 A la 50 °C
|
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
9 setari reglabile
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
0,4...1 x In
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
9 setari reglabile
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
12,5…600 s la 1.5 x Ir
0,5…24 s la 6 x Ir
0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
|
Memorie termica
|
20 mn
|
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd
|
9 setari reglabile
|
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt
|
1,5...10 x Ir
|
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd
|
Reglabil
|
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata
|
0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
Reglabil
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
Oprit
2...15 x In
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Blocare ZSI cu selectare a zonei
|
Fara
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO/NC
|
Semnalizare locala
|
Pentruindicatie defectiune 4 LEDs (rosu)
Pentrusuprasarcină 1 LED (galben)
|
Latime
|
210 mm
|
Inaltime
|
327 mm
|
Adancime
|
147 mm
|
Greutate neta
|
14 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,596 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
70,384 kg
|