Schneider-Electric Romania Promelek
 
33645
33645
Adaptor Papuc Cablu, Set De 4, 4 Poli, pentru Masterpact Nt, Ins/Inv630B, 1600
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Adaptor papuc pentru cablu
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Compact (Compact INS)
Compact (Compact INV)
Masterpact (MasterPact NT)
Compact (ComPact NS630b...1600)
Tip oferta C4
Descriere poli 4P
Cantitate pe set Set de 4
[In] curent nominal 1600 A
Suplimentar
Mod de montare Fix
Debrosabil
Locul conexiunii Spate
Fata
Categoria accesorii/piese separate Piese de schimb pentru Compact NS630b...1600
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,600 cm
Latime prima forma de impachetare 21,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 27,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,576 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 17,215 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 24
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 149,720 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni