Schneider-Electric Romania Promelek
 
83504
83504
Fisa Industriala Mureva, 16 A, 2P + E, 200, 250 V Ac, Ip44
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta Fisa
Nume scurt al dispozitivului PratiKa plug
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 2P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentar
Mod de montare Montaj pe perete
Forma fisa, priza, carcasa Angled
[In] curent nominal 16 A
[Ue] tensiune nominala 200...250 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Plug, socket material Self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Pins nickel plated brass
Conexiuni - borne Captive screws
Sectiune cablu 1…4 mm²
Diametru exterior cablu 8…15 mm
Greutate neta 0,244 kg
Dimensiune baza 80 x 100 mm
Inaltime 100 mm
Latime 80 mm
Adancime 106 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Blue
Mediu
Standarde EN 60309-2
EN 60309-1
Grad de protectie IP IP44 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11 cm
Latime prima forma de impachetare 14 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 210 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 12 cm
Latime a doua forma de impachetare 27 cm
Lungime a doua forma de impachetare 21,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 959 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 12
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,364 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni