Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9A15035
A9A15035
Priza din Ipc-2P+E -16A-250Vac- Vde 0620 -Std German cu Ind Luminos
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti9
Nume produs Acti9 iPC
Tip produs sau componenta Modular socket-outlet
Nume scurt al dispozitivului iPC
Descriere poli 2P + E
Standard priza German
Suplimentar
[In] curent nominal 16 A
[Ue] tensiune nominala 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica
Numar de pasi de 9mm pe rand 5
Inaltime 84 mm
Latime 45 mm
Adancime 63 mm
Greutate neta 98 g
Culoare Alb
Semnalizare locala LED voltage presence indicator light durata de serviciu: 100000 H
Conexiuni - borne Terminal tip tunel1 cablu(ri) 6 mm² flexibil
Terminal tip tunel1 cablu(ri) 10 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 13 mm
Cuplu de strangere 1,2 N.m
Mediu
Standarde VDE 0620
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK03
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 101,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 550,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 75
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,660 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni