Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9A15152
A9A15152
Sina Montaj dining Base, Universal, For Control And Signalling Unit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti9
Gama de produse Harmony XB4
Harmony XB5
Cantitate pe set Set de 1
Tip accesoriu buton si lampa Suport pentru montare pe şină DIN
Destinatia componentei butonului de comanda Unitate de comandă
Suplimentar
Material Material izolat
Numar de pasi de 9mm pe rand 6
Cod de culoare RAL 9003
Culoare Alb
Mod de fixare Cu cleme
Adancime interioara 60 mm
Locul de montare Cofret
În dulap
Suport de montare Şină asimetrică 35 mm
Greutate neta 0,04 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,600 cm
Latime prima forma de impachetare 5,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 28,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,200 cm
Greutate a doua forma de impachetare 164,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,843 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni