Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9C61463
A9C61463
Reflex Ic60N Ti24 63 A 4P curba B Intreruptor Automat cu Comanda Integrata
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Aplicatie a dispozitivului Control
Distributie
Gama Acti9
Nume produs Reflex iC61
Nume scurt al dispozitivului Reflex iC60N
Tip produs sau componenta Întreruptor automat de comandă integrat
Descriere poli 4P
Numarul polilor protejati 4
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba B
Suplimentar
[In] curent nominal 63 A
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Cod capacitate de rupere N
Capacitate de rupere 20 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Telecomandă prin impulsuri
Telecomandă prin comandă continuă
Buton pornire/oprire
Tip semnal de control Impuls
Tensiune foarte redusă menţinută
Comandă meţtinută
Semnalizare locala LED intermitent: aparat pregătit
LED roşu: defect
LED intermitent: aparat declanşat
LED verde: aparat ON
LED intermitent: aparat supraîncălzit
Tensiune circuit de comanda 230 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.a. 50/60 Hz
48 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
48 V c.c.
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. la 50/60 Hz
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Numar de pasi de 9mm pe rand 13
Inaltime 84 mm
Latime 117 mm
Adancime 77 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica AC-1:50000 cic c.a. 50 Hz
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Descriere optiuni de blocare Lacatin pozitia OFF
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Compatibilitate produs Cu PLC
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 3
Tropicalizare 2
Umiditate relativa 93 % la 40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,2 cm
Latime prima forma de impachetare 11,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 893,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,707 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni