Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9D47616
A9D47616
Acti9 Intreruptor Automat Diferential IDPN H Vigi, 1P+N, 16A, curba C, 10kA, 300mA, Tip A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iDPN Vigi
Tip produs sau componenta Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Nume scurt al dispozitivului iDPN H Vigi
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 1P + N
Numarul polilor protejati 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] calibru 16 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Tip A
Capacitate de rupere 10000 A Icn la 230...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Suplimentar
Complementary Iesire
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230...240 V c.a. 50 Hz
Limita de declansare magnetica 5...10 x In
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 7500 A 75 % x Icn la 230...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 6000 A la 230...240 V c.a. 50 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Clasa de limitare 3 conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V c.a. 50 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala ON, OFF, defectiune
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da
Pasul de conectare 9 mm intre faza si neutru
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 85 mm
Latime 36 mm
Adancime 73 mm
Greutate neta 125 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Bornă simplă sus sau jos1…16 mm² rigid
Bornă simplă sus sau jos1…10 mm² flexibil
Bornă simplă sus sau jos1…10 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 15 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Mediu
Standarde EN/IEC 61009-2-1
Certificari produs VDE
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60364
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 204 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 54
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,452 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 432
Inaltime a treia forma de impachetare 44,4 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 103,613 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months