Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9F84402
A9F84402
Acti9 Ic60H, Intreruptor Automat Miniatura, 4P, 2A, curba C
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iC60
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului iC60H
Descriere poli 4P
Numarul polilor protejati 4
[In] calibru 2 A
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba C
Capacitate de rupere 10000 A Icn la 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
15 kA Icu la <= 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 12...60 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 100...133 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Da conformitate cu SR EN 60898-1
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60898-1
SR EN 60947-2
SR EN 60898-1
Etichete privind calitatea NF
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 8 x In +/- 20 %
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 70 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
70 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
70 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
70 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
7500 A 75 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
7500 A 75 % conformitate cu SR EN 60898-1 - 400 V c.a. 50/60 Hz
70 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
70 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12...133 V c.a. 50/60 Hz
50 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
50 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 180...250 V c.c.
15 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 180...250 V c.c.
Clasa de limitare 3 conformitate cu SR EN 60898-1
3 conformitate cu SR EN 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicator declanşare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da
Numar de pasi de 9mm pe rand 8
Inaltime 85 mm
Latime 72 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 0,5 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic
Conexiuni - borne Bornă simplă (sus sau jos) 1…25 mm² rigid
Bornă simplă (sus sau jos) 1…16 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune IV
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 0...2000 m
Temperatura ambientala de functionare -35…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 442,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,389 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 33
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 15,831 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni