Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9L08601
A9L08601
descarcator Modular Iprd8, 3P + N, 350V, cu Transfer de La Distanta
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iPRD
Tip produs sau componenta Descărcător cu cartuş debroşabil
Nume scurt al dispozitivului iPRD8r
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Standarde SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
Certificari produs UE
Etichete privind calitatea NF
KEMA-KEUR
Descriere poli 3P + N
Semnalizare de la distanta Cu
Compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare TN-S
TT
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2 + 3
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV + GDT
[Ue] tensiune nominala de functionare 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Mod comun 2,5 kA (L/PE)
Mod comun 2,5 kA (N/PE)
Mod diferenţial 2,5 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current Mod comun 8 kA L/PE
Mod comun 8 kA N/PE
Mod diferenţial 8 kA L/N
[Uoc] tensiune circuit deschis 10 kV type 3 mod comun N/PE
10 kV type 3 mod diferenţial L/N
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 260 V N/PE
Mod comun 350 V L/PE
Mod diferenţial 350 V L/N
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] Mod comun <1,1 kV type 3 N/PE
Mod diferenţial <1 kV tip 2 L/N
Mod diferenţial <1,1 kV type 3 L/N
Mod comun <1,4 kV tip 2 N/PE
[Ut] Supratensiune temporara 337 V L/N 5 s încercare
1200 V N/PE 200 ms mod defectare în siguranță
442 V L/PE 5 s încercare
Tip dispozitiv de deconectare Întreruptorul asociat iC60L 10 A curbă C - Icu 25 kA
Întreruptorul asociat iC60N 10 A curbă C - Icu 10 kA
Întreruptorul asociat iC60H 10 A curbă C - Icu 15 kA
Associated fuse gG 25 A - Icu 15 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
Tensiune circuit de semnalizare 0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
Mod de montare Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand 8
Inaltime 85 mm
Latime 72 mm
Adancime 69 mm
Greutate neta 0,421 kg
Culoare Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,6 mA
0,003 mA
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
Cuplu de strangere 2,5 N.m
Mediu
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 62262
Umiditate relativa 5…95 %
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 9 cm
Greutate prima forma de impachetare 453 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 9 cm
Latime a doua forma de impachetare 10 cm
Lungime a doua forma de impachetare 28 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,422 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 27
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 13,359 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni