Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9L40172
A9L40172
Cartus C40-800 PV pt protund la supratensiuni iPRD-DC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Cartuş
Nume scurt al dispozitivului C40-800 PV
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV
Destinatie produs Surge protection device iPRD PV-DC 2P
Curent nominal de descarcare 15 kA
Curent maxim de descarcare 40 kA
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua 800 V c.c.
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] <1,4 kV tip 2
[Uoc] tensiune circuit deschis 666 V
Semnalizare locala Steag (alb/rosu)
Mod de montare Conectare
Suport de montare În modulul SPD
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 57 mm
Latime 18 mm
Adancime 56 mm
Greutate neta 0,51 kg
Culoare Alb (RAL 9003)
Material PBT (polibutilenă tereftalată)
Timp de raspuns < 25 ns
Mediu
Standarde SR EN 61643-11
IEC 61643-11: 2012
Etichete privind calitatea CE
Grad de protectie IP IP20 parte frontala:
Umiditate relativa 5…90 %
Altitudine de functionare 0...2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,3 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 75 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 108
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,241 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni