Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9N18567
A9N18567
Vigi C120, Bloc Add On Impotriva Scurgerilor La Sol, 3P, 300 mA, Clasa Ac
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului Vigi C120
Descriere poli 3P
[In] calibru 125 A
Tip retea electrica C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230...415 V c.a. 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu şuruburi
Numar de pasi de 9mm pe rand 10
Inaltime 95 mm
Latime 171 mm
Adancime 73 mm
Greutate neta 0,5 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Conexiuni - borne Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
Borne tip tunel1…50 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 15 mm
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Mediu
Standarde EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,2 cm
Latime prima forma de impachetare 13,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 531 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,7 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni