Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9N26477
A9N26477
declansator de deschidere Mx 48Vac 48Vdc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Tip produs sau componenta Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
Nume scurt al dispozitivului MX
Tensiune circuit de comanda 48 V c.a. 50/60 Hz
48 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Suplimentar
Compatibilitate gama Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 C120)
Acti9 (Acti9 C40)
Acti9 (Acti9 C60H-DC)
Acti9 (Acti9 C60NA-DC)
Acti9 (Acti9 C60PV-DC)
Acti9 (Acti9 DPN Vigi)
Acti9 (Acti9 DT40)
Acti9 (Acti9 DT60)
Acti9 (Acti9 ID C40)
Acti9 (Acti9 IDc)
Acti9 (Acti9 ITG40)
Acti9 (Acti9 ID)
Acti9 (Acti9 SW60-DC)
Semnalizare locala Indicator de acţionare
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus da
Inaltime 82,5 mm
Latime 18 mm
Adancime 73,5 mm
Greutate neta 60 g
Culoare Alb
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 9 mm for partea inferioara connection
Cuplu de strangere 1 N.m partea inferioara
Cod compatibilitate MX
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-1
Certificari produs ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,8 cm
Latime prima forma de impachetare 7,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 72 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 639 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 72
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,052 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni