Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9R41240
A9R41240
Acti9 iID, Protectie Diferentiala, 2P, 40A, 30mA, Tip AC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Nume produs Acti9 iID
Tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)
Nume scurt al dispozitivului iID
Descriere poli 2P
Pozitie neutrului Stanga
[In] calibru 40 A
Tip retea electrica C.a.
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 220...240 V c.a. 50/60 Hz
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 1500 A
Im 1500 A
Curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Crestere curent 250 A
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 91 mm
Latime 36 mm
Adancime 73,5 mm
Greutate neta 0,21 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica AC-1:15000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Bornă simplă sus sau jos1…35 mm² rigid
Bornă simplă sus sau jos1…25 mm² flexibil
Bornă simplă sus sau jos1…25 mm² flexibil cu pin
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 3,5 N.m sus sau jos
Mediu
Standarde EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 250 A conformitate cu EN/IEC 61008-1
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 210,700 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 54
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,773 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 432
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 106,198 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni