Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9S65163
A9S65163
Separator iSW, 1P, 63 A, 240 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti9
Nume produs Acti9 iSW
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Nume scurt al dispozitivului iSW
Aplicatie a dispozitivului Control
Isolation
Descriere poli 1P
Categorie de utilizare AC-22A
Adecvare pentru izolatie Da
Suplimentar
[Ie] curent nominal de utilizare 63 A la 240 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 240 V c.a. 50/60 Hz
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 5 kA doar separator de sarcină
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 1260 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Indicator de pozitie contact Da
Mod de montare Fix
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Sus sau jos da
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 85 mm
Latime 18 mm
Adancime 73 mm
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 15000 cic
Conexiuni - borne Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 50 mm² - rigid
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm² - flexibil
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm² - flexibil cu pin
Lungime de dezizolare conductor 14 mm
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
SR EN 60947-3
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 3
Tropicalizare 2
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,800 cm
Latime prima forma de impachetare 7,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 83,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,061 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 132
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 12,076 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 months