Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9V61225
A9V61225
Vigi Ic60, Bloc Suplimentar Protectie Diferentiala, 2P, 25A, 30Ma, Tip Si
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Add-on residual current devices
Nume scurt al dispozitivului Vigi iC60
Descriere poli 2P
[In] calibru 25 A
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu
Tipuri de protectii impotriva curentului reziual Tip A-SI (Super Imunizat)
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiunea de functionare 230...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-1
230...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
Standarde EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
Numar de pasi de 9mm pe rand 3
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem Iesire
Releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate gama Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 Reflex iC60)
Compatibilitate produs Bornă simplă
Semnalizare locala Indicator declanşare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu şuruburi
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Partea inferioara da
Inaltime 91 mm
Adancime 63 mm
Adancime 73,5 mm
Greutate neta 0,165 kg
Conexiuni - borne Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² rigid fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…16 mm² flexibil fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…16 mm² flexibil cu pini
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for partea inferioara connection
Cuplu de strangere 2 N.m partea inferioara
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Compatibilitate electromagnetica 8/20 µs ţinere la impuls, 3000 A conformitate cu SR EN 61009-1
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,7 cm
Latime prima forma de impachetare 7,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 138 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 27
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,224 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni