|
|
|
A9XPK707
Acti9, bloc distributie vertical VDIS 33 gauri
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 VDIS
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de distributie verticala
|
Compatibilitate gama
|
Pragma
Prisma G
Prisma Pack 250
Prisma Pack 160
PrismaSeT S
|
Suplimentar
Descriere poli
|
3P + N
|
[In] curent nominal
|
125 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
250/440 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
500 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
Numar blocuri terminale
|
1 cu 33borne
|
Conexiuni - borne
|
Alimentare borne tip tunel10…35 mm²
Distributie borne push-in1,5…10 mm² (rigid)
Distributie borne push-in4…16 mm² (torsadat)
Distributie borne push-in1,5…16 mm² (flexibil)
Distributie borne push-in1,5…16 mm² (flexibil cu pin)
|
Conexiuni blocuri terminale
|
7 holes pentru per faza
12 holes pentru nul
|
Grad de poluare
|
3
|
Inaltime
|
408 mm
|
Adancime
|
71,5 mm
|
Latime
|
40,5 mm
|
Greutate neta
|
1,14 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IPxx B
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
46,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,237 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
105
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
142,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|