Schneider-Electric Romania Promelek
 
ABE7P16T334
ABE7P16T334
Interfata Relee Ambrosabile Abe7, 16 Canale, Fuzibili, Releu 12.5 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Modicon ABE7
Tip produs sau componenta Sub-baza pentru releu conectabil
Tip sub-baza Sub-baza de iesire
[Us] tensiune de alimentare nominala 19...30 V conformitate cu IEC 61131-2
Numar de canale 16
Conexiuni - borne Borne tip cu surub, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) solid
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibil fara terminale de cablu
Borne tip cu surub, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
Suplimentar
Supply voltage type C.c.
Compatibilitate produs ABS7A3M
ABE7ACC21
ABS7SC3E
ABR7S33
ABS7SC3..
Stare LED 1 LED per canal (verde) stare canal
1 LED (verde) alimentat
Distributie a polaritatii Fara tensiune
Protectie la scurtcircuit 1 A siguranta interna, 5 x 20 mm, fuzibila rapida (la capătul rack-ului PLC)
2 A fuse pe canal, 5 x 20 mm, fuzibila rapida (circuit de ieşire)
Mod de fixare Cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Cu surub (placă plină cu kit de fixare)
Curentul maxim furnizat 1 A
Caderea de tensiune pe fuzibilii de pe alimentare 0,3 V
Curent maxim pe iesire comuna 16 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V circuitul bobinei/circuitul contactelor conformitate cu IEC 60947-1
2000 V terminale/şine pentru montaj
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 2,5 kV
Categoria de instalare II conformitate cu SR EN 60664-1
Cuplu de strangere 0,6 N.m cu plat Ø 3.5 mm şurubelniţă
Greutate neta 0,9 kg
Mediu
Certificari produs CSA
DNV
UL
GL
EAC
Grad de protectie IP IP2x conforming to SR EN 60529
Rezistenta la fir incandescent 750 °C, timp de stingere <30 s conformitate cu IEC 60695-2-11
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 2 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV (contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV (aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri radiate 10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Temperatura ambientala de utilizare -5…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
Temperatura de depozitare -40…80 °C conformitate cu IEC 61131-2
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,500 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 875,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,678 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni