Schneider-Electric Romania Promelek
 
ATV212WD18N4
ATV212WD18N4
Variator de Viteza Atv212, 18.5Kw, 25Hp, 480V, 3Ph, Clasa Emc C2, Ip55
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Nume scurt al dispozitivului ATV212
Destinatie produs Motoare asincrone
Numar faze in retea 3 faze
Putere motor kW 18,5 kW
Putere motor hp 25 CP
Limite tensiune de alimentare 323…528 V
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %
Curent de linie 27,8 A la 480 V
34,9 A la 380 V
Gama de produse Altivar 212
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Pompe si ventilatoarein HVAC
Port protocol de comunicatie METASYS N2
LonWorks
BACnet
APOGEE FLN
Modbus
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...480 V - 15...10 %
Filtru EMC Clasa C2 filtru EMC integrat
Grad de protectie IP IP55
Suplimentar
Putere aparenta 28,2 kVA la 380 V
Curent la iesire continuu 37 A la 380 V
37 A la 460 V
Curent tranzitoriu maxim 40,7 A pentru 60 s
Frecventa de iesire a convertizorului 0,5…200 Hz
Gama de viteza 1…10
Precizie viteza +/- 10 % din alunecarea nominală 0.2 Tn la Tn
Semnalizare locala Pentrualimentare magistrală c.c. 1 LED (rosu)
Tensiune de iesire <= tensiunea de alimentare
Izolatie Electrical between power and control
Tip de cablu Fără kit de montare 1 fir(e)IEC cable la 45 °C, cupru 90 °C / XLPE/EPR
Fără kit de montare 1 fir(e)IEC cable la 45 °C, cupru 70 °C / PVC
Cu kit UL Tip 1 3 fir(e)cablu UL 508 la 40 °C, cupru 75 °C / PVC
Conexiune electrica VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES borna 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T borna 25 mm² / AWG 3
Cuplu de strangere 0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
5,4 N.m, 48 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
Alimentare Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 A, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă 24 V c.c. (21…27 V), <200 A, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Perioada de esantionare 2 ms +/- 0.5 ms F discret
2 ms +/- 0.5 ms R discret
2 ms +/- 0.5 ms RES discret
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analogic
22 ms +/- 0.5 ms VIB analogic
Timp de raspuns FM 2 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru analogic iesiri
FLA, FLC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
FLB, FLC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
RY, RC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
Precizie +/- 0.6 % (VIA) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
+/- 1 % (FM) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
Eroare de liniaritate VIA +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru interior
VIB +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru interior
FM +/- 0,2 % pentru ieşire
Tip iesire analogica FM tensiune configurabilă cu microîntrerupătoare 0...10 V c.c., impedanţă: 7620 Ohm, rezoluţie 10 bits
FM curent configurabil cu microîntrerupătoare 0...20 mA, impedanţă: 970 Ohm, rezoluţie 10 bits
Tip de iesire discreta Releu cu logică configurabilă (FLA, FLC) nu - 100000 cic
Releu cu logică configurabilă (FLB, FLC) NC - 100000 cic
Releu cu logică configurabilă (RY, RC) nu - 100000 cic
Curentul minim de comutare 3 mA la 24 V c.c. pentru releu cu logică configurabilă
Curent maxim de comutatie 5 A la 250 V c.a. pornit rezistiv sarcina - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A la 30 V c.c. pornit rezistiv sarcina - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A la 250 V c.a. pornit inductiv sarcina - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A la 30 V c.c. pornit inductiv sarcina - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
Tip de intrare discreta F programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
R programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
RES programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
Logica de intrare discreta Logica pozitiva (sursa) (F, R, RES), <= 5 V (stare 0), >= 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (F, R, RES), >= 16 V (stare 0), <= 10 V (stare 1)
Rigiditate dielectrica 3535 V c.c. între pământ şi terminelele de forţă
5092 V c.c. între terminalele de comandă şi de forţă
Rezistenta de izolatie >= 1 MΩ 500 V c.c. pentru 1 minut
Rezolutia frecventei Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogică 0.024/50 Hz
Serviciu de comunicare Identificare dispozitiv de citire (43)
Setare expirare de la 0,1 la 100 s
Monitorizare cu posibilitate de inhibare
Scriere un sigur registru (06)
Citire registre pastrate (03) maxim 2 cuvinte
Scriere registre multiple (16) maxim 2 cuvinte
Card optional Card de comunicatie pentru LonWorks
Functionalitate Mid
Aplicatie specifica HVAC
Numar iesire discreta 2
Numarul intrarii analogice 2
Tip de intrare analogica VIA tensiune configurabilă cu microîntrerupătoare 0...10 V c.c. 24 V max, impedanţă: 30000 Ohm, rezoluţie 10 bits
VIB tensiune configurabilă 0...10 V c.c. 24 V max, impedanţă: 30000 Ohm, rezoluţie 10 bits
VIB sondă PTC configurabilă 0...6 senzori, impedanţă: 1500 Ohm
VIA curent configurabil cu microîntrerupătoare 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 10 bits
Numarul iesirii analogice 1
Interfata fizica RS 485 cu 2 fire
Tipul conectorului 1 RJ45
1 open style
Rata de transmisie 9600 bps sau 19200 bps
Cadrul de transmisie RTU
Numarul de adrese 1…247
Format date 8 biti, 1 oprire, par-impar sau fara paritate configurabila
Tip de polarizare Fara impedanta
Profil de control al motorului asincron Control vectorial de flux fără senzor, standard
Raport tensiune/frecvenţă, 2 puncte
Raport tensiune/frecvenţă - economie de energie, pătratic U/f
Raport tensiune/frecvenţă, 5 puncte
Raport tensiune/frecventa, compensare automata IR (U/f + Uo automat)
Precizie cuplu +/- 15 %
Cuplu excesiv tranzitoriu 120 % cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s
Rampe de accelerare si decelerare Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 3200 s
Automatin functie de sarcina
Compensare alunecare motor Reglabil
Automat indiferent de sarcina
Indisponibilin comanda motorului cu raport tensiune/frecventa
Frecventa de comutare 6...16 kHz reglabil
8...16 kHz cu
Frecventa de comutare nominala 8 kHz
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Frecventa retea electrica 47.5...63 Hz
Curent de scurtcircuit prezumat Isc 22 kA
Tip de protectie Protectie la supraincalzire variator
Etapă termică variator
Scurtcircuit între fazele motorului variator
Întrerupere fază intrare variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Defectarea circuitului de comandă variator
Protecţie la depăşirea limitei de viteză variator
Supratensiune sau scăderea tensiunii reţelei de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Protecţie la pierderea fazei de intrare variator
Protectie termica motor
Întrerupere fază motor motor
Cu sonde PTC motor
Latime 310 mm
Inaltime 665 mm
Adancime 315 mm
Greutate neta 37,4 kg
Mediu
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61800-5-1
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu IEC 61800-5-1
IP55 conformitate cu SR EN 60529
Rezistenta la vibratii 1.5 mm (f= 3…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-8
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Caracteristica de mediu Clasele 3C1 conformitate cu IEC 60721-3-3
Clasele 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Nivel de zgomot 60,2 dB conformitate cu 86/188/EEC
Altitudinea de functionare 1000...3000 m limitat la 2000 m pentru reţele distribuite cu centură de legare la pământ cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
<= 1000 m fără declasare
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
5…95 % fără stropi de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare -10…40 °C (fără declasare)
40…50 °C (cu)
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Certificari produs NOM 117
UL
C-Tick
CSA
Marcaj CE
Standarde EN 55011 clasa A, grupa 1
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C3
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C3
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C3
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
EN 61800-3 categoria C3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C1
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C1
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C2
IEC 61800-3 categoria C3
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C3
IEC 61800-3 categoria C2
IEC 61800-3 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C1
IEC 61800-3
Stil de asamblare Cu radiator
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
Bucla de reglare Regulator PI reglabil
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 75,0 cm
Latime prima forma de impachetare 45,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 75,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 30,3 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months