|
|
|
ATV610U55N4
Variator de viteza ATV610 IP20 5.5kW, 380/415V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Altivar 610
|
Tip produs sau componenta
|
Variator de viteza
|
Aplicatie specifica produsului
|
Fan, pump, compressor, conveyor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ATV610
|
Varianta
|
Standard version
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
Motoare sincrone
|
Mod de montare
|
Cabinet mount
|
Filtru EMC
|
Integrat conformitate cu IEC 61800-3 categoria C3 cu 50 m
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Tip de racire
|
Convectie fortata
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz +/-5 %
|
Numar de fazein retea
|
3 faze
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
380...460 V - 15...10 %
|
Putere motor kW
|
5,5 kW pentru serviciu normal
4 kW pentru pentru sarcini grele
|
Putere motor hp
|
7,5 CP pentru serviciu normal
5 CP pentru pentru sarcini grele
|
Curent de linie
|
11,6 A la 380 V (serviciu normal)
10,5 A la 460 V (serviciu normal)
8,9 A la 380 V (pentru sarcini grele)
7,9 A la 460 V (pentru sarcini grele)
|
Curent de scurtcircuit prezumat Isc
|
22 kA
|
Putere aparenta
|
8,4 kVA la 460 V (serviciu normal)
6,3 kVA la 460 V (pentru sarcini grele)
|
Curent la iesire continuu
|
12,7 A la 4 kHz pentru serviciu normal
9,3 A la 4 kHz pentru pentru sarcini grele
|
Curent tranzitoriu maxim
|
14 A in timpul 60 s (serviciu normal)
14 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
|
Profil de control al motorului asincron
|
Mod de cuplu optim
Cuplu variabil standard
Constanta de cuplu standard
|
Output frequency
|
0,1…500 Hz
|
Frecventa de comutare nominala
|
4 kHz
|
Frecventa de comutare
|
2...12 kHz reglabil
|
Number of preset speeds
|
16 preset speeds
|
Port protocol de comunicatie
|
Serial Modbus
|
Card optional
|
Slot A card de comunicatie, Profibus DP V1
Slot A digital or analog I/O extension card
Slot A relay output card
|
Suplimentar
Tensiune de iesire
|
<= tensiunea de alimentare
|
Compensare alunecare motor
|
Automat indiferent de sarcina
Reglabil
Not available in permanent magnet motor law
Poate fi suprimat
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9000 s
S, U sau personalizat
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c.
|
Tip de protectie
|
Protectie termica motor
Întrerupere fază motor motor
Protectie termica variator
Supraincalzire variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Overload of output voltage variator
Protectie la scurtcircuit variator
Întrerupere fază motor variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare variator
Overspeed variator
Defectarea circuitului de comandă variator
|
Rezolutia frecventei
|
Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogică 0.012/50 Hz
|
Conexiune electrica
|
Control, borna cu surub 0.5...1.5 mm²
Line side, borna cu surub 2.5...16 mm²
Motor, borna cu surub 2.5...16 mm²
|
Tipul conectorului
|
1 RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru serial Modbus
|
Interfata fizica
|
RS 485 cu 2 fire pentru serial Modbus
|
Cadrul de transmisie
|
RTU pentru serial Modbus
|
Rata de transmisie
|
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pentru serial Modbus
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta pentru serial Modbus
|
Numar de adrese
|
1…247 pentru serial Modbus
|
Metoda de acces
|
Slave
|
Alimentare
|
External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Semnalizare locala
|
Pentrulocal diagnostic 2 LED-uri
Pentruembedded communication status 1 LED (galben)
Pentrucommunication module status 2 LED-uri (dual colour)
Pentruprezenta tensiune 1 LED (rosu)
|
Latime
|
145 mm
|
Inaltime
|
297 mm
350 mm cu placa EMC
|
Adancime
|
203 mm
|
Greutate neta
|
4,575 kg
|
Numarul intrarii analogice
|
3
|
Tip de intrare analogica
|
AI1, AI2, AI3 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti
AI2, AI3 sonda de temperatura configurabila cu soft sau senzor de nivel de apa
|
Numar intrare discreta
|
6
|
Tip de intrare discreta
|
DI1...DI6 programabil ca intrare logica, 24 V c.c. (<= 30 V), impedanţă: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
|
Compatibilitate intrare
|
DI1...DI6 intrare logica nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI5, DI6 pulse input nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
|
Logica de intrare discreta
|
Logica pozitiva (sursa) DI1...DI6 configurable intrare logica, < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) DI1...DI6 configurable intrare logica, > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Logica pozitiva (sursa) DI5, DI6 configurable pulse input, < 0.6 V (stare 0), > 2.5 V (stare 1)
|
Numarul iesirii analogice
|
2
|
Tip iesire analogica
|
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA, rezoluţie 10 bits
Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
|
Perioada de esantionare
|
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogică
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI6)configurable - intrare directă
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6)configurable - pulse input
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - ieşire analogică
|
Precizie
|
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C intrare analogică
+/- 1 % AQ1, AQ2 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C ieşire analogică
|
Eroare de liniaritate
|
AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru intrare analogică
AQ1, AQ2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
|
Numarul iesirii releu
|
3
|
Tip releu iesire
|
Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Configurable relay logic R2 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 100000 cic
|
Timp de reimprospatare
|
Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Curentul minim de comutare
|
Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
|
Curent maxim de comutatie
|
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
|
Izolatie
|
Intre alimentare si bornele de control
|
Rezistenta de izolatie
|
> 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ
|
Mediu
Nivel de zgomot
|
55 dB conformitate cu 86/188/EEC
|
Puterea disipata in W
|
171 W(convectie fortata) la 380 V 4 kHz
35 W(convectie naturala) la 380 V 4 kHz
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Rezistenta la vibratii
|
1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-15…45 °C (fără declasare)
45…60 °C (cu)
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
|
Caracteristica de mediu
|
Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Standarde
|
IEC 61800-3
Environment 2 category C3 IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
|
Marcaj
|
CE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,566 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
45,296 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Posibilitate de upgrade
|
Posibilitate de upgrade prin intermediul modulelor digitale şi componente cu upgrade
|
Garantie contractuala
|
|