Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSXm noua generatie
|
Gama de produse
|
ComPacT NSXm noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSXm 160H
|
Tip produs sau componenta
|
Intreruptor automat diferential
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
[In] curent nominal
|
100 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
440 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
22 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 660...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
H 70 kA 415 V c.a.
|
Nume unitate de declansare
|
Micrologic 4.1
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Electronic
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LSoIR
|
Tip de control
|
Comutare
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
100 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
22 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 660...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic la 440 V In/2
10000 cic la 440 V In
10000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 690 V In
|
Puterea disipata pe pol
|
4,77 W
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Pozitie de montare
|
Orizontal si vertical
Flat on the back
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Terminale de conexiune
|
1 papuc Everlinksectiune cablu2,5…70 mm², bine blocat aramiu
1 papuc Everlinksectiune cablu2,5…95 mm², rigid sau blocat aluminiu/cupru
|
Pasul de conectare
|
35 mm cu piese pentru mărirea pasului polar
27 mm fără piese de mărire pas polar
|
Module de 9 mm
|
9 modul
|
Gama uitatii de declansare
|
100 A la 40 °C
|
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
9 setari reglabile
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
40...100 A
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
Fix
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
200 s la 1.5 x Ir
8 s la 6 x Ir
5 s la 7.2 x Ir
|
Memorie termica
|
20 de minuteinainte si dupa declansare
|
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd
|
9 setari reglabile
|
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt
|
1,5...10 x Ir
|
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd
|
Fix
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
Fix
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
1500 A
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Inglobat
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Clasa A
Clasa AC
|
Interval de regalare a curentului rezidual IΔn
|
Reglabil
|
[IΔn] interval de regalare a curentului rezidual
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
30 mA pentru clasa A
100 mA pentru clasa A
300 mA pentru clasa A
500 mA pentru clasa A
1 A pentru clasa A
30 mA pentru clasa AC
100 mA pentru clasa AC
300 mA pentru clasa AC
500 mA pentru clasa AC
1 A pentru clasa AC
3 A pentru clasa AC
5 A pentru clasa AC
|
Interval de regalare a timpului de intarziere Δt
|
Reglabil
|
[Δt] interval de reglare a timpului de protectie impotriva curentului rezidual
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice
|
1 sloturi pentru comutatir auxiliar OF
1 sloturi pentru comutator de alarma SD
1 sloturi pentru eliberare de tensiune MN sau MX
|
Semnalizare locala
|
Pentruprezenta contactelor auxiliare steag (verde)
|
Latime
|
108 mm
|
Inaltime
|
144 mm
|
Adancime
|
80 mm
|
Greutate neta
|
1,63 kg
|
Culoare
|
Gri (RAL 7016)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,708 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,252 kg
|