Schneider-Electric Romania Promelek
 
DF2EN25
DF2EN25
Patron Siguranta Nfc 14 X 51 Mm - Cilindric - Gg 25 A - Fara Indicatie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse TeSys fuse-disconnector
Tip produs sau componenta Cartridge fuse
Nume scurt al dispozitivului DF2
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V c.a.
[In] curent nominal 25 A 500 V
Dimensiune siguranta fuzibila 14 x 51 mm
Tip siguranta NFC
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Curba siguranta GG
Greutate neta 0,02 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 19,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 198,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 140
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,975 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni