Schneider-Electric Romania Promelek
 
DL1BDG6
DL1BDG6
bec Led Protejat cu baza Ba15D, Continuu, Albastru, 120 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Compatibilitate gama Harmony XVD
Harmony XVB
Harmony XVP
Denumire accesorii/piese separate Bec protejat cu LED
Tip de accesorii / piese separate Bec cu LED
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii iluminat
Destinatie accesorii/piese separate Girofar si baterie de indicatoare
[Us] tensiune nominala de alimentare 120 V c.a.
Tip semnalizare Stabil
Culoare semnalizare Albastru
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Suplimentar
Consum de curent 17 mA
Baza bec BA 15d
Greutate neta 0,015 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 945,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni